Sensoren
Universal Unterputz-Bewegungsmelder
Unterputz-Bewegungsmelder 160°
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Intelligente Produkte für den universellen Einsatz. Schon mit einer überschaubaren Investition können Sie Ihr Sicherheits- und
Komfortpotential deutlich erhöhen. Honeywell PEHA bietet hierfür zukunftssichere
Produkte, die an Qualität und Zuverlässigkeit ihresgleichen suchen.
Merkmale und Vorteile:- Technische Daten: Erfassungswinkel: 160° Nennspannung: 220–240 V AC, 50 Hz Schaltleistung: 150 W (Energiesparlampen/LED), 300 W (Glühlampen) Reichweite: max. 9 m Montagehöhe: 1,00 bis 1,80 m Lichtsensor: stufenlos einstellbar von 3 bis 2000 Lux Zeiteinstellung: stufenlos einstellbar von 10 Sek. (+/- 3 Sek.) bis 7 Min. Schutzart: IP20 Handbetrieb: Taster am Gerät zur Aktivierung von Dauerlicht
Andere
- Brand
- PEHA
Andere
- Brand
- PEHA
- Brand : PEHA