/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    unswitched sockets

    DIALOG SCHUKO® Steckdose

    Auslaufmodell

    Steckdose SCHUKO® mit Steck- oder Schraub klemmen 2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der zeitlose Klassiker in verschiedenen Designvarianten. Betont elegant präsentieren sich die DIALOG-Schalter, deren Erscheinungsbild

    von der großflächigen Wippe geprägt wird. Besonders hochwertig sind die eleganten

    optional erhältlichen Zierrahmen in Gold oder Chrom, die dem Schalter

    eine besondere Note verleihen.

    Merkmale und Vorteile:
    • zeitloses Design
    • verschiedene Designvarianten
    • elegant
    • hochwertig
    • gute Qualität
    • 10 Jahre Garantie
    Zertifikate:
    • Prüfzeichen: VDE, KEMA
    • Umweltstandards: WEEE
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • PEHA

    Andere

    • Brand
      • PEHA
    • Brand : PEHA
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten