USB Steckdosen
GRUNDELEMENTE USB-Steckdose
USB-Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen, 2,1 A
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Intelligente Produkte für den universellen Einsatz. Schon mit einer überschaubaren Investition können Sie Ihr Sicherheits- und
Komfortpotential deutlich erhöhen. Honeywell PEHA bietet hierfür zukunftssichere
Produkte, die an Qualität und Zuverlässigkeit ihresgleichen suchen.
Merkmale und Vorteile:- 2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit USBBuchse Typ A zum Versorgen und Aufladen von mobilen Geräten, USB-Ladestrom 2,1 A, USB-Ladespannung 5 V, mit Ladestromüberwachung, Verwendung tiefer Unterputzdosen empfohle
Andere
- Brand
- PEHA
Andere
- Brand
- PEHA
- Brand : PEHA