USB Steckdosen
GRUNDELEMENTE USB-Charger
USB-Ladestation 3,1 A Ohne Spreizen für Schraubbefestigung, mit 2 USB- Buchsen Typ A zum Versorgen und Aufladen von mobilen Geräten, der Ladestrom wird automatisch zwischen den Ladebuchsen aufgeteilt, kurzschlussfest, ohne Zentralplatte
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
USB-Ladestation 3,1 A Ohne Spreizen für Schraubbefestigung, mit 2 USB- Buchsen Typ A zum Versorgen und Aufladen von mobilen Geräten, der Ladestrom wird automatisch zwischen den Ladebuchsen aufgeteilt, kurzschlussfest, ohne Zentralplatte
Merkmale und Vorteile:- Technische Daten: Eingangsspannung: AC 100–240 V/50–60 Hz Nennstrom Primär: 0,2 A USB-Ladespannung: DC 5 V USB-Ladestrom: max. 3,1 A Max. Ausgangsleistung: 15 W Schraubklemmen: 2x 0,8 mm² bis 2x 2,5 mm² Schutzart: IP20
Andere
- Brand
- PEHA
Andere
- Brand
- PEHA
- Brand : PEHA