/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Leistungsverstärker

    DC/DC Trennverstärker KFD1x

    Auslaufmodell

    Die SBC Trennverstärker KFD1x trennen einzelne Analogkanäle vom Eingang zum Ausgang und zur Speisung sowie Massepotenzial.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Die SBC Trennverstärker KFD1x trennen einzelne Analogkanäle vom Eingang zum Ausgang und zur Speisung sowie Massepotenzial. Diese galvanische Trennung ist insbesondere bei langen Leitungen in grösseren Anlagen zu empfehlen. Die SBC KFD1x können aber auch zur Verstärkung eines schwachen Signals und dessen Umwandlung in ein störsicheres Stromsignal eingesetzt werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • In zwei Ausführungen mit unterschiedlichen Eingangsbereichen erhältlich
    • Wandlungszeit 20 ms
    • 0.5% Genauigkeit bei Skalen-Endwert
    • Ausgang galvanisch getrennt von Eingang mit optischem Trennverstärker