Gehäuse und -Erweiterungen
HJC5000 UltraKey Lite® Video Matrix Keyboard
UltraKey Lite®-Tastaturen haben ein innovatives Design für eine zuverlässige Steuerung von Videomanagementsystemen. Sie funktionieren auf den MAXPRO-Net- und den VideoBloX-Matrix-Controllern und bieten eine einheitliche Benutzeroberfläche.
Die HJK7000-Tastaturen mit Farb-Touchscreen-LCDs stellen einen branchenführenden Ansatz für die intelligente, benutzerfreundliche Steuerung von Videomanagementsystemen dar. Die Auswahl und die Steuerung der Funktionen innerhalb des Videomanagementsystems ist direkt über die Tastatur möglich. Diese Tastaturen wurden entwickelt, um die leistungsstarken Funktionen der Videomatrix- und Managementsysteme von Honeywell voll auszuschöpfen. Sie verfügen über einen großen, hintergrundbeleuchteten Farb-Touchscreen-LCD-Bildschirm, der sich leicht mit Hunderten von Menüs konfigurieren lässt und auf den dynamisch über Hardkey- und Softkey-Auswahl zugegriffen werden kann.
Es sind mehrere Steuerschnittstellenoptionen verfügbar, darunter RS-232, RS-485, RS-422 und Ethernet mit Stromversorgung über Ethernet (PoE). Die Tastaturen verfügen außerdem über einen Webbrowser, mit dem Sie grundlegende Parameter konfigurieren und die Firmware aktualisieren können. Mit ihren programmierbaren Steuerungs- und Schnittstellenoptionen bieten diese Tastaturen eine innovative und effiziente Methode zur Bedienung mittlerer und großer Videomanagementsysteme (von Hunderten bis Tausenden von Kameras). Das Ergebnis ist eine unübertroffene Kontrolle über jede Funktion innerhalb des Videomanagementsystems für jeden Markt.
Merkmale und Vorteile:- Vollständig programmierbare kundenspezifische Menüs, LCD-Farb-Touchscreen und Tasten
- Softkeys unterstützen verschiedene Farben und Texte
- Touchpad und Touchring
- Ergonomisches Design mit gepolsterter Handgelenkauflage
- Joystick mit variabler Geschwindigkeit und integrierter Zoomsteuerung
- Verriegelbarer Stromanschluss
- Spezielle Tasten für häufig verwendete Funktionen
- Dynamische Menüauswahl
- Webinterface für Konfiguration und Firmware-Upgrades
- Lasergeschnittene, beleuchtete Tasten