Gehäuse und -Erweiterungen
Qualmblase für 60 Series IP Cameras
Die Halterungen und das Zubehör der 60er Serie von Honeywell bieten eine breite Palette an Installationsmöglichkeiten für die IP-Kameras der Honeywell 60er Serie
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die eingebetteten 4K-NVRs der Performance-Serie sind erschwinglich und mit allen Funktionen ausgestattet und bieten eine Ultra HD 4K-Videoauflösung. Wählen Sie einen 16-, 32- oder 64-Kanal-NVR mit mehreren Festplattenoptionen und der Möglichkeit, den internen Speicher auf bis zu 64 TB zu erweitern, um eine ideale und flexible Lösung für Ihre Überwachungssituation zu finden. Der Schnellassistent und die PoE-Unterstützung (für bis zu 16 Kanäle) ermöglichen eine schnelle und einfache Einrichtung. Die Einrichtung des NVR ist dank des einfachen Designs und der leicht verständlichen Schnellinstallationsanleitung denkbar einfach. Einfache Fernkonfiguration und Firmware-Updates werden über den Honeywell Viewer Web-Client und das Honeywell Config Tool durchgeführt. Die flexiblen Speicheroptionen und die hohe Aufzeichnungs- und Netzwerkleistung der integrierten 4K-NVRs der Performance-Serie machen sie perfekt für eine Vielzahl von Sicherheitsanwendungen.
Merkmale und Vorteile:- H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 Codec-Dekodierung
- 2 HDMI/2 VGA-simultane Videoausgänge (der zweite HDMI-Ausgang ist programmierbar)
- Unterstützt bis zu 16 Alarmeingangskanäle und 6 Alarmrelaisausgangskanäle
- Unterstützt das Senden von Benachrichtigungen per E-Mail, FTP, und/oder HTTP
- Unterstützt die Aufzeichnung eines Videos von Ereignissen zur Verbreitung
- Unterstützt das Hochladen von Standbildern zum Zeitpunkt des Ereignisses per E-Mail und/oder FTP
- Konfigurierbar zur automatischen Erkennung und Reaktion auf Bewegungen im Umfeld, Alarmeingänge, Netzwerkfehler oder Manipulationen
- Maximale eingehende und ausgehende Bandbreite von 320 Mbit/s
- Unterstützt visuelle oder akustische Benachrichtigungen (blinkendes Licht, Glocke, oder Sirene)
- Unterstützt die Entzerrung von Fischaugenvideos in lokalen und Web-Benutzeroberflächen
- Emissionen: FCC Part 15B, EN55032: 2012 + AC: 2013; EN61000-3-2: 2014; EN61000-3-3: 2013
- Immunität: EN50130-4: 2011 + A1: 2014; EN55024: 2010 + A1: 2015
- Sicherheit: EU: EN60950-1
- Sicherheit: Nordamerika: UL-gelistet nach UL/CSA 60950-1
- RoHS: EN50581: 2012