Gehäuse und -Erweiterungen
TWI-RS232 Adapter
TWI-RS232-Adapter dient zur Umsetzung des TWI-Busses auf RS232. Der TWI-RS232-Adapter wird direkt an das DOM angeschlossen und kann für spezielle Wartungsarbeiten und zum Anschluss eines externen Systems verwendet werden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
TWI-RS232-Adapter dient zur Umsetzung des TWI-Busses auf RS232. Der TWI-RS232-Adapter wird direkt an den DOM angeschlossen und dient zur speziellen Wartung und zum Anschluss eines externen Systems (z.B. einer BMZ IQ8Control oder FlexES Control). Über diese Verbindung kann das VARIODYN D1-System von der Brandmelderzentrale gesteuert werden. Störungen im VARIODYN D1-System werden an die Brandmelderzentrale gemeldet und können auch über die externen Bedienfelder zurückgesetzt werden. Die Verbindung zwischen den beiden Systemen wird ständig auf Kurzschluss und Unterbrechung überwacht. Die Systemzeit und das Datum der beiden Systeme werden automatisch synchronisiert.
Merkmale und Vorteile:- Direkt mit dem DOM verbunden
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER