ENS-Notfallwarnsysteme
Adapter Module für die Feuerwehrperipherie
Adapter Module zum Anschluss der Feuerwehrperipherie (FBF, FAT, FIBS) an ESSER BMZ über redundante Übertragungswege oder zur Funktionserweiterung.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Mikroprozessorgesteuerte Adaptor Modules werden für Installation und Anschluss eines Paging-Systems an eine Brandmeldeanlage der Serie 8000/IQ8Control mit ADP-N3E verwendet. Ein ADP-PRS-422 dient zum anschließen des Paging-Systems über eine elektrisch isolierte RS232-Schnittstelle. Die maximale Kabellänge zwischen dem ADPPRS-422 und dem Paging-System beträgt 15 m. Die TTY-Schnittstelle kann für die redundante Übertragung verwendet werden, wenn der Adapter angeschlossen ist und die Feuerwehr zunächst über das Feuerwehranzeigetableau FAT3000 verständigt wird. Zusätzlicher Text (> 5000 Texte) kann mit Hilfe eines PCs mit serieller Schnittstelle programmiert werden.
Merkmale und Vorteile:- Eingang: TTY von der Schnittstelle der internen Brandmeldezentrale
- Ausgang: DUAL RS 485 an die FAT-Schnittstelle
- Anschluss des PSA über eine elektrisch isolierte RS232-Schnittstelle
Andere
- Brand
- ESSER
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- ESSER
- NOTIFIER
- Brand : ESSER|NOTIFIER