/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Brandmelderzentralen

    Inspire EN Zentralen

    Inspire EN Zentralen

    Übersicht
    Die Brandmeldezentrale der Serie INSPIRE™ von NOTIFIER by Honeywell ist ein modulares, einfach zu bedienendes, netzwerkfähiges System, das in 10U- und 15U-Gehäusen erhältlich ist. Sie nutzt das digitale Protokoll Opal von NOTIFIER, um die Geschwindigkeit und Effizienz der Branderkennung und -alarmierung zu maximieren, und unterstützt gleichzeitig ältere Geräte mit CLIP-Protokoll. Das große 10-Zoll-Farbdisplay mit intuitiver Touchscreen-Bedienung und menügeführten Funktionen ermöglicht eine schnelle und einfache Bedienung des Systems.
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER