Kombi-Signalgeber
Konv.Kombisignalgeber
Ringbusgespeister, adressierbarer akustischer, optischer Meldersockelalarmgeber,weiss
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die ENscape Kombi-Alarmgeber sind ideal für Anwendungen, bei denen ein akustisches und optisches Alarmierungssignal benötigt wird. Sie sind für die Wand- und Deckenmontage geeignet. Das Produkt verfügt über ein, gefächertes Horndesign, Hochleistungs-LEDs, eine fortschrittliche Optik und ein innovatives Linsendesign, das eine hervorragende Tonausgabe und eine omnidirektionale Lichtabdeckung bei geringer Stromaufnahme bietet.
Merkmale und Vorteile:- EN 54-3 & EN 54-23 konform
- Synchrone Ton- und Blitzansteuerung
- Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar
- C & W Kategorie
- Signalisierungsbereich bis zu 6,0 m Raumbreite bei
- Wandmontage
- Signalisierungsbereich bis zu 8,9 m
- Raumdurchmesser bei Deckenmontage
- EN54-3
- CWSS-RR-S5|CWSS-RR-W5 (EN54-23 C&W Class)
- CWSS-RR-S3 (EN54-23 O Class)
Andere
- Brand
- ESSER
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- System Sensor
Andere
- Brand
- ESSER
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- System Sensor
- Brand : ESSER|KAC|Morley-IAS|NOTIFIER|System Sensor