Lautsprecher
BOSE FreeSpace-Integrierter Zonenverstärker
BOSE FreeSpace Integrated Zone Amplifiers liefern erstklassigen Klang, vereinfachen die Einrichtung, erleichtern den täglichen Betrieb und bieten die Flexibilität, das System zu erweitern, wenn mehr Lautsprecher benötigt werden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der FreeSpace Integrated Zone Amplifier bietet Signalverarbeitung, Routing, Paging und Verstärkung für eine Vielzahl kommerzieller Anwendungen. Für Hintergrund-/Vordergrundmusik und Paging-Anwendungen wie Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants und Bars, Gaststätten, Konferenzräume, Schulen und Nebenzonen. Der integrierte Zonenverstärker bietet eine Vielzahl von einfach zu bedienenden Eingangsanschlüssen (Mic/Line/Page), Eingangsverstärkungs- und Ausgangspegeleinstellungen sowie Betriebsmodi. Zur Lautsprecheroptimierung stehen wählbare Bose Free Space FS2- und FS4-Lautsprecher-EQ-Presets zur Verfügung. Optionaler an der Wand montierbarer Bose Volume-Regler mit A/B-Schalter-Benutzeroberfläche ermöglicht es, die Lautstärke- und Quellenauswahlregler für den Benutzer bequem vom Verstärker entfernt zu platzieren
Merkmale und Vorteile:- Verstärkung für erstklassigen Klang von einem zuverlässigen, hochwertigen Klasse D-Verstärker bietet optimierte Leistung und erstklassige Klangqualität durch die Verwendung der internen digitalen Signalverarbeitung
- Einfache Installation durch lokale Einrichtung von der Vorder- und Rückseite des Verstärkers
- Optic-Voice-Paging bietet einen reibungslosen automatischen Übergang zwischen den Musik- und Page-Signalen
- Endbenutzerfreundliches Frontpanel ermöglicht Benutzern das einfache Anschließen von Geräten
- Kompaktes, leichtes Design ermöglicht es, den integrierten Zonenverstärker Free Space nicht im Weg zu platzieren
- CE
- cUL
- IEC62368-1
- CSA 60065
- CB
- FCC Teil 15B, Klasse A
- EN55103-1 (1997)
- EN55103-2 (1996)
- CISPR13 (2003)