Netzteile
Netzteil
Dies ist das Originalgerät der Produktreihe. Es hat die gleiche Bauform wie die VESDA-E-, VEP-, VES- und VEU-Melder, so dass dieses Netzteil bei diesen Meldern nicht fehl am Platz wirkt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dies ist das preisgünstigste Gerät der Produktreihe. Es ist als kostengünstiges Gerät zur Versorgung eines Einrohr-Ansaugrauchmelders gedacht, der nur 7Ah-Batterien benötigt, wie z.B. der VESDA VLF-250. Die einfache, aber elegante Konstruktion und der Verzicht auf LEDs auf dem Deckel halten die Kosten des Geräts auf einem Minimum. Das Gerät kann bei Bedarf durch Drehen des Deckels auch auf den Kopf gestellt werden. Das interne Ladegerät ist EN54-4-zertifiziert und verfügt über interne LEDs zur Anzeige von Betrieb und Störung.
Merkmale und Vorteile:- Erhältlich in drei Größen: 0,5A / 7Ah, 0,5A / 14Ah und 3A / 38Ah
- Temperaturkompensiertes Laden zur Maximierung der Batterielebensdauer
- Entwickelt, um mit Xtralis-Detektoren zu harmonieren
- Die Ausstanzungen sind so konzipiert, dass sie mit den Xtralis-Detektoren übereinstimmen
- Externe LED-Anzeige
- Interne LED-Anzeige
- Relaisausgänge zum Anschluss an den Allzweckeingang zur Fehlerüberwachung.
- Nur 230VAC
- VdS
- G220003 & G220018
- CE: 0786-CPR-21681 & 0832-CPR-F2658
- EN54-4: 1997+A1:2002+A2:2006
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- Gent
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- Gent
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|Gent|NOTIFIER
_blank
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden