/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzteile

    Netzladegerät für BMZ und Netzgeräte

    Auslaufmodell

    Netzladegerät für BMZ und Netzgeräte

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Wird in einem Zusatzgehäuse BZG III montiert bzw. an der Rückwand der Gehäuse BB2-1B und BB2-2B befestigt. Benötigt ein PSU-DTP Modul in der Brandmelderzentale. Dauerstromentnahme von 3A im Normalzustand bzw. 7A bei Alarmzustand. Geeignet für bis zu 4 x 65 Ah Akkus.