/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzteile

    TAS-Link IV Netzgerät

    Auslaufmodell

    Das Netzteil NT560-12/E für das Übertragungsgerät TAS-Link iV ist ein Schaltnetzteil in Leiterplattenbauweise mit Berührungsschutz und einer geregelten Ausgangsspannung von 12V DC mit 2A.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das NT560-12/E ist ein Schaltnetzteil in Platinenausführung mit Berührungsschutz und einer

    regulierten Ausgangsspannung von 12V DC mit 2A. Das Netzgerät kombiniert die Funktionen

    von Energieversorgung, Akkuladeeinrichtung sowie Akkuüberwachung und ist für den Einbau in

    ein Gerät vorgesehen. Die EVE erfüllt alle relevanten Normen und Richtlinien für Brand- und

    Gefahrenmeldeanlagen, die Voraussetzung ist aber der Einbau in ein geeignetes Gehäuse.

    Merkmale und Vorteile:
    • EN 54-4 und EN 50136-6 konforme Energieversorgungseinheit (EVE) mit
    • Berührungsschutz
    • • Kompatibel zu TAS-Link III, TAS-Link IV und SIRO-Port
    Zertifizierungen:
    • Zulassungen
    • (Gesamtsystem)
    • VdS G 2081550832-CPR-F2615