Teile und Zubehör
Clips für Ansaugöffnungen in schwierigen Umgebungen
Die Clips für Ansaugöffnungen wurden entwickelt, um solche potenziellen Probleme in schwierigen Umgebungen zu vermeiden, indem sie die Lage der Probenahmestelle und die zugehörige Bohrlochgröße deutlich sichtbar machen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Clips für Ansaugöffnungen wurden entwickelt, um potenzielle Probleme in schwierigen Umgebungen zu vermeiden, indem sie die Lage der Probenahmestellen und die zugehörige Bohrlochgröße klar und deutlich sichtbar anzeigen. Jeder CLIP ist farbcodiert und gibt einen bestimmten Lochdurchmesser an. So entsteht eine sofort zugängliche visuelle Orientierungshilfe, die den Installationsprozess erleichtern und Servicetechnikern und Prüfern helfen kann, das System effizienter zu aktualisieren oder zu testen.
Merkmale und Vorteile:- "Vorgefertigte Clips mit Bohrungen für eine schnellere und effizientere Inbetriebnahme und Installation
- Einbaufertiges Design (keine Teilemontage oder Werkzeuge erforderlich); wird einfach eingeklickt, um einen festen, rutschfesten Sitz zu gewährleisten
- Visuelle, farbkodierte Anleitung zur Positionierung des Probenahmepunkts und zur Größe der Probenahmebohrung
- Erhebliche Vereinfachung des Bohrens von Ansaugöffnungen; ein einziger 10-mm-Bohrer für alle Bohrungen (einfach den entsprechenden Clip anbringen, um die Bohrungsgröße einzustellen)
- Verringert die Staubbelastung durch ein abgeschrägtes Lochdesign, wodurch die Betriebszeit verlängert und die Testintervalle potenziell verlängert werden können
- Zwei Formate verfügbar: Standard und für schwierige Umgebungen
- Die Clip-Varianten für aggressive Umgebungen sind mit einem Flexi-Lip-Design ausgestattet, um die Verunreinigung der Probeentnahmeöffnung unter hohem Luftdruck zu reduzieren.
- "
Andere
- Brand
- ESSER
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- ESSER
- NOTIFIER
- Brand : ESSER|NOTIFIER