/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Teile und Zubehör

    In-Line Filter Element

    Auslaufmodell

    In-Line-Filterelemente bieten die Kunden die Möglichkeit, eine breite Palette von rauen Umgebungen mit einem hohen Maß an luftgetragenen Verunreinigungen auf einfache und kostengünstige Weise anzugehen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der auf dem Markt erhältliche In-Line Filterungslösungen bietet überlegene Leistung in Bezug auf die Verbesserung der Langlebigkeit des Melders und die Reduzierung der Wartungshäufigkeit. Der konische Einlass und Auslass bedeutet, dass der In-Line-Filter leicht in Übereinstimmung mit dem Probenahmerohr montiert wird, ohne dass zusätzliche Rohrverschraubungen erforderlich sind, wodurch die Kosten für die Installation reduziert werden. Filterelemente können leicht ausgetauscht werden, ohne dass der Filter aus dem Rohrnetz entfernt werden muss, wodurch die Wartung vereinfacht wird.

    Merkmale und Vorteile:
    • Verbesserte Langlebigkeit des Melders bei Anwendungen mit hohen Konzentrationen von Luftkontamination
    • Verringert Wartungsintervalle, wodurch die Gesamtbetriebskosten reduziert werden
    • Erfordert keine zusätzlichen Rohrverschraubungen, wodurch die Kosten für die Installation reduziert werden
    • Verbessertes Aussehen
    • Vertikale oder horizontale Montage
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER