/content/hbtbt/es/es/search-results.html
Safe, Secure, easy access of room
Safe, Secure, easy access of room

Cajas fuertes electrónicas: Puertas pequeñas que abren grandes cosas.

Ofrezca una mayor tranquilidad a sus clientes sabiendo que sus objetos de valor están protegidos durante su estancia. Diseñadas pensando en la comodidad y la seguridad para aplicaciones hoteleras, comerciales y residenciales.

map

Fácil uso

Teclado y pantallas con certificación ADA e instrucciones claras y sencillas en varios idiomas. Código de 4 o 6 dígitos según el estándar internacional.

license

Tecnología innovadora

Las cajas fuertes incluyen 2 bulones giratorios antiperforación de acero sólido, puerta encastrada para una mayor protección frente a inserción mecanismo con laberinto antirrobo, tornillos de seguridad a prueba de manipulaciones y mecanismo reforzado en la zona de cierre.

shield-check

Alta fiabilidad

Protección frente a ataques de sobretensión de hasta 500 000 voltios. Utiliza 4 pilas AA estándar económicas y disponibles en todo el mundo.

Configurar y listo

Aspectos a tener en cuenta al elegir una caja fuerte

Tamaño de la caja fuerte electrónica
 

Tenga en cuenta qué tipo de artículos se necesitan proteger más frecuentemente, desde efectos personales a ordenadores portátiles y artículos de mayor tamaño.

Facilidad de uso
 

El teclado y la pantalla de la caja de fuerte deben ser lo suficientemente grandes, compatibles con los requisitos ADA y visibles dentro de armarios o vestidores. Las instrucciones deben ser sencillas, claras, visibles y estar disponibles en varios idiomas. La caja fuerte debe estar ubicada para un fácil acceso. También ofrecemos cajas fuertes RFID para una mayor comodidad de uso.

Mantenimiento
 

En muchas cajas fuertes del mercado, cambiar las pilas es una tarea difícil y consume mucho tiempo. Busque una caja fuerte que simplemente utilice 4 pilas AA estándar. Antes de realizar su compra, pruebe a sustituir las pilas. Compruebe el número de tornillos que se deben soltar y dónde se encuentran.

Asegúrese también de que el mecanismo de cierre y su placa electrónica se encuentren juntos en una sola pieza reemplazable. Lo ideal es que el mecanismo de cierre esté fijado a la puerta en lugar de a la cubierta interior.

Seguridad mecánica
 

Elija una caja fuerte con al menos 2 bulones giratorios antiperforación de acero sólido, uno no es suficiente. Seleccione una caja fuerte con puerta encastrada para una mayor protección frente a inserción, mecanismo con laberinto antirrobo, tornillos de seguridad a prueba de manipulaciones y mecanismo de cierre reforzado.

 

Seguridad electrónica
 

La electrónica de la caja fuerte debe poder resistir ataques de sobretensión de hasta 500 000 voltios.

Invalidación electrónica
 

Escoja una caja fuerte con un código maestro no residente incluido en un programador portátil protegido por contraseña con operadores identificados por nombre. Los programadores portátiles también deben ser resistentes a golpes y caídas.

Registro auditor
 

Con el objeto de protegerle frente a posibles responsabilidades, su caja fuerte debe contar con un registro de, al menos, las últimas 100 operaciones. El registro auditor debe ser fácil de obtener

Modo de desconexión
 

Después de varios intentos fallidos, la caja fuerte debe activar un modo de bloqueo durante cierto tiempo.