Abra la puerta a una mejor experiencia, en todos los aspectos.
Nuestra línea de productos de gestión de energía, con numerosas funciones, ofrece un diseño innovador y un rendimiento insuperable.
La calefacción y la refrigeración representan aproximadamente el 40 % de los costes de electricidad y más del 50 % del gas natural utilizado por los hoteles.
(source: USA EPA; 2015)
Líder mundial en acceso por móvil
"Las principales marcas hoteleras utilizan la tecnología de habitación inteligente para transformar la experiencia de cliente en algo más personalizado. A cambio se obtiene una combinación de ahorro de energía, mejoras en la satisfacción del cliente y una mayor fidelidad de marca"” - Fayyad Sbaihat, President Onity
![]()
Gestión inteligente de la energía, para cualquier tamaño de instalación
El sistema SensorStat combina un termostato inteligente para habitación de hotel, sensores de puertas y ventanas y capacidad de detección de ocupación por infrarrojos pasivos, todo ello fundamental para el control de la temperatura en la habitación.
![]()
Solución completamente conectada en red
El sistema SensorStat se puede integrar con el sistema general de gestión de edificios (BMS) o se puede implementar como un sistema independiente utilizando termostatos con detección de ocupación.
![]()
Gestión sencilla
El software de control SensorStat ofrece una gran variedad de funciones prácticas, entre las que se incluyen el control granular de dispositivos, la copia de seguridad de datos basada en la nube y la capacidad de procesar datos primarios en informes procesables.
![]()
AirSwitch
Desconectador inalámbrico montado en carril DIN, basado en la detección de ocupación de la habitación. Ideal para instalaciones que trabajan con llave digital por móvil.
![]()
Intellity
Gama de desconectadores de tarjeta de empotrar con opciones inteligentes que diferencian las tarjetas de cliente y maestras.
![]()
OniSwitch
Gama de desconectadores de tarjeta de superficie.