Conviértase en todo un experto en grandes experiencias
El sistema OnPortal™ de Onity está diseñado basándose en la investigación y comentarios de recepcionistas de hotel sobre sus rutinas y desafíos, para ofrecer eficiencia, flexibilidad y satisfacción a los clientes.
Abra la puerta a un check-in más sencillo
Descubra lo que el sistema OnPortal™ le puede ofrecer.
![]()
Flexibilidad en el check-in
Nuestra gama de opciones de gestión de accesos proporciona a su personal la tecnología que necesita para una mejor relación con el cliente a su llegada, ya sea en recepción, en zonas de bienvenida VIP, en recogidas en el aeropuerto o a través del check-in itinerante.
![]()
Excelente rendimiento
El sistema OnPortal permite una integración directa con el sistema de acceso por móvil DirectKey™ de Onity. Permite configurar, utilizar y mantener su sistema fácilmente basándose en la funcionalidad del software OnPortal y actualizar el hardware existente cuando más le convenga.
![]()
Ampliabilidad conveniente
El sistema OnPortal de Onity es adecuado para instalaciones de cualquier tamaño o complejidad, dando respuesta a múltiples requisitos para la gestión total de las cerraduras de todo el establecimiento, desde áreas comunes a zonas de acceso exclusivo para empleados.
Integración fluida y ahorro de espacio
Nuestro editor RFID compacto trabaja a la perfección con el sistema OnPortal™.
- 13,56 MHZ / ISO 14443B
- Compatible con MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight C.
- Conexión a través de puerto USB o de hub IP a USB opcional
- Dimensiones 88 x 56 x 18 mm (3,5 x 2,2 x 0,7 pulg.)
Flexible y rápido
Nuestro Hub IP permite configuraciones flexibles para el check-in, que permiten al personal crear y gestionar credenciales para llaves físicas y digitales.
- Dimensiones 118 x 74 x 30 mm (4,6 x 2,9 x 1,2 pulg.)
- Alimentación mediante fuente independiente: 5 V, 5 A (incluida)