DirectKey™
Reciba a las personas adecuadas en los lugares adecuados. Con el desbloqueo sin contacto.
La tecnología DirectKey™ de Onity permite a los huéspedes desbloquear fácilmente las puertas a las que pueden acceder, con una aplicación móvil. Lo que significa que pueden moverse más libremente, y usted puede sentirse seguro sabiendo quién tiene acceso.
250 millones de razones para elegir la tecnología DirectKey
250+ Millones
Aperturas de puertas en los últimos cinco años
1+ Millón
Cerraduras utilizando tecnología DirectKey
4+ Millones
Bluetooth®Dispositivos de cerradura Bluetooth® instalados
20+ Años
Experiencia en acreditación por móvil
SISTEMA DE IMPLEMENTACIÓN DIRECTA
Una experiencia de cliente sin contacto
Gracias a la tecnología Bluetooth® los clientes pueden abrir puertas según se aproximan a ellas, permitiéndoles acceder al establecimiento cómodamente utilizando su propio dispositivo - desde el aparcamiento hasta las habitaciones, incluyendo el ascensor y el resto de instalaciones.
| Integración de ClienteIntegración con DirectKey en el PMS o app ya existente | Aplicación de TercerosPara establecimientos que no tienen aplicación propia |
|---|---|---|
| Ideal para establecimientos que no dispongan de aplicación móvil | Perfecta para marcas que ya cuentan con una aplicación de fidelización | Perfecta para propiedades que no dispongan de una aplicación móvil propia pero que deseen ofrecer una experiencia personalizada a los clientes y una plataforma de gestión del personal |
| Personalización del branding de llave digital | Permite la integración con sistemas internos y el PMS del establecimiento | Acceso por móvil integrado en las soluciones de asociados |
| Gestión propia | Integración perfecta en la experiencia de marca y acceso óptimo al establecimiento | Asistencia y servicio gestionados por asociados |
| Onity proporciona la configuración inicial y formación para el portal | Onity proporciona un kit de desarrollo de software (SDK) y asistencia para la integración. | |
| Hardware de comunicación integrado en las cerraduras Onity | ||
| Asistencia para iOS® y Android |
Seguridad mejorada tanto para el establecimiento como para los clientes
La tecnología DirectKey ofrece una mayor seguridad que los sistemas de control de accesos tradicionales, así como gestión de ocupación inteligente y seguimiento de contactos.
- Las credenciales de llave digital utilizan un cifrado de datos AES de 128 bits
- Permisos de acceso de usuario
- Registros auditores
Una forma efectiva de ahorrar tiempo y dinero
La gestión de credenciales móviles mediante la tecnología DirectKey ayuda a reducir los costes y el impacto medioambiental de la gestión y producción de tarjetas de acceso tradicionales.
- Dedique tiempo a sus clientes, no a la operativa
- Reduzca su gasto en tarjetas
- Transfiera registros auditores de cerraduras, comparta actualizaciones y refresque datos de eventos de forma sencilla y en tiempo real, gracias a la capacidad online de la tecnología DirectKey
- Actualizaciones para cerraduras RFID y de banda magnética existentes
- Módulo DirectKey en cerraduras Trillium® y Serene™ para nuevos proyectos
En la mayoría de los casos la tecnología DirectKey se puede incorporar en cerraduras existentes, sin necesidad de sustituirlas, implementando el acceso por móvil en cerraduras de habitación, puertas comunes e incluso ascensores y entradas de aparcamiento. Cuando la tecnología DirectKey se incorpora en cerraduras Onity existentes, se pueden generar ahorros todavía mayores en tiempo y costes de implementación.
Por supuesto. La implementación de DirectKey es flexible para cualquier tamaño de establecimiento, tanto si tiene una gran infraestructura de IT como si no. Onity proporciona una aplicación de móvil que se puede personalizar fácilmente con un logotipo exclusivo del hotel, fotografías del establecimiento e información de contacto. Esto minimiza los costes y reduce el tiempo de desarrollo y la implementación de la tecnología DirectKey.
La funcionalidad de la tecnología DirectKey va más allá del acceso. El enfoque de Onity utiliza la tecnología DirectKey y las cerraduras Bluetooth® para crear una experiencia de habitación conectada. Esta experiencia permite a los clientes controlar una gran variedad de dispositivos inteligentes de la habitación a través de su smartphone, desde lámparas a cortinas, pasando por controles de temperatura, etc. Esto permite crear una experiencia altamente personalizada, siempre y cuando los clientes estén dispuestos a compartir sus preferencias personales.
La tecnología DirectKey permite el acceso a clientes de forma rápida y sencilla a través de su llave digital, proporcionando una experiencia fluida desde la entrada al aparcamiento hasta llegar a la habitación, pasando por los ascensores. Los clientes también pueden utilizar su teléfono para acceder a espacios seguros equipados con dispositivos de cerradura Bluetooth, tales como taquillas de piscina u otros espacios de almacenamiento del establecimiento. Las cerraduras con apertura por móvil de Onity utilizan la tecnología Bluetooth para estar siempre alerta y que los clientes puedan abrir las puertas según se van acercando, sin tener que detener su paso ni tocar la cerradura con el teléfono.
Por supuesto. La tecnología DirectKey se puede integrar fácilmente en sistemas ya existentes de clientes, así como en aplicaciones de terceros.
Al igual que con cualquier implementación de tecnología, el tiempo varía; no obstante la experiencia de Onity habiendo implementando la tecnología DirectKey en más de un millón de cerraduras permite que nos movamos de forma rápida y eficiente. El estudio remoto de la instalación permite programar los proyectos con gran agilidad y a continuación la implementación se realiza con gran fluidez gracias a nuestros procesos optimizados de gestión de proyectos, instalación, puesta en marcha y continua asistencia incluso a posteriori.