Cada nuevo comienzo empieza abriendo una puerta
Más de 5 millones de cerraduras electrónicas vendidas.
Más de 4 millones de sistemas de cerradura Bluetooth® implementados.¹
Estilo y seguridad impecables y a su medida
![]()
Increíblemente fácil
Mediante una llave móvil segura en su smartphone, los huéspedes pueden disfrutar de una experiencia óptima durante su recorrido por todo el hotel, abriendo la cerradura de su habitación sin contacto y con facilidad a medida que se aproximan a la puerta.
![]()
Increíblemente seguro
El sistema DirectKey de Onity protege las credenciales de llave móvil mediante cifrado AES de 128 bits y complementa las características de seguridad integradas en Serene.
![]()
Personalizable según sus necesidades
Diseño adaptable al aspecto de sus instalaciones con una amplia gama de estilos y acabados de manivela. Además, si necesita una mayor selección para adaptarse totalmente al diseño de su espacio, las cerraduras Serene también son compatibles con una amplia gama de manivelas alternativas.
![]()
Un sencillo sistema de actualización
Actualizaciones sencillas en instalaciones actuales de cerraduras Trillium y ADVANCE Trillium de Onity. No es necesario agujerear o volver a pintar las puertas cuando se instalan nuevas cerraduras Trillium.
![]()
Seguridad de credenciales avanzada
Las cerraduras Trillium RFID incluyen la opción de utilizar la tecnología MIFARE Plus, una seguridad de credenciales mejorada para tarjetas RFID.
![]()
Tecnología DirectKey™ opcional
A través de una aplicación de smartphone ofrecida por el hotel, los clientes pueden descargar de forma segura su llave asignada para un fácil acceso a su habitación y a otras zonas de acceso controlado.
![]()
Fácil instalación
Simplemente reemplace sus cilindros mecánicos por los electrónicos RFID.
![]()
Clasificación de resistencia IP67
Solución ideal de gestión de accesos, especialmente para puertas ubicadas en el exterior.
![]()
Alta seguridad
Lectura de tarjetas RFID MIFARE® infalsificables.
¹Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc