SOLUTIONS VIDEO CONFORMES AU NDAA
INTRODUCTION
Le John S. McCain National Defense Authorization Act 2019 (NDAA) est une loi fédérale américaine qui précise le budget, les dépenses et les politiques du ministère américain de la Défense. La section 889 du NDAA 2019 interdit au gouvernement américain d'acheter des équipements vidéo et de télécommunication à certaines entreprises chinoises et à leurs filiales.
Les caméras IP des Séries 35 et 60 et de la gamme Modum de Honeywell ont été conçues pour être utilisées dans le cadre de systèmes vidéo conformes à la section 889 de la NDAA 2019. En plus de ces caméras, nos gammes MAXPRO® VMS/NVR, Pro-Watch® VMS/NVR, nos NVRs de la Série 35 et de la gamme ADPRO iFT/iFT-E suivent notre processus de cyber-test approfondi et ne contiennent pas de composants provenant des sociétés mentionnées dans la NDAA 2019, Section 889. Ils peuvent donc être utilisés pour composer des systèmes vidéo complets conformes à la NDAA 2019, Section 889 en les associant avec les caméras des Séries 35/60/Modum. Ces gammes sont bien adaptées aux sites PME et à ceux pour lesquels la conformité est essentielle, tels que des sites du gouvernement, des services publics, de commerces de luxe, des résidences universitaires ou dans le retail.
La section 889 de la NDAA 2019 est axée sur les équipements de vidéosurveillance et télécommunication. Elle n'a pas d'impact sur les autres domaines de la sécurité. Les solutions de contrôle d'accès de Honeywell sont cyber-testées, ne contiennent pas de composants provenant de fournisseurs interdits et ne sont pas concernées par la section 889 de la NDAA 2019. Honeywell Pro-Watch, WINPAK, MaxPro Access et d'autres logiciels et produits de contrôle d'accès peuvent continuer à être vendus et utilisés par les agences fédérales ou d'autres entreprises souhaitant mettre en œuvre des solutions de sécurité conformes à la section 889 de la NDAA 2019.
SOLUTIONS PME

Les caméras IP AI de la Série 35 offrent une clarté d'image exceptionnelle, même dans des conditions de faible luminosité, et disposent d'une caméra infrarouge de plus haute résolution pour couvrir de plus grandes zones, de jour comme de nuit. Ces caméras sont dotées de la détection de mouvement intelligente des personnes et véhicules afin de baisser le nombre d'intempestifs, et prennent l'interface audio et d'alarme en charge pour l'intégration d'alarmes locales. Elles sont dôtées de possibilités d'intégration flexibles, d'installation facile et de transmission des données sécurisée afin de limiter les coûts de la conformité réglementaire, d'installation et d'exploitation et d'augmenter la productivité efficace.
Série 35 - Caméras IP
Cybersécurisées conforme à la NDAA. Analyse intelligente intégrée.
Série 35 - NVRs
NVRs 4, 8 ou 16 voies et jusqu'à 10 TB.
SOLUTIONS ENTERPRISE

Les caméras IP de la Série 60 d'Honeywell offrent de la clarté d'image exceptionnelle, de l'intégration système flexible, de la transmission de données sécurisée et de la facitlité d'installation. Elles ont été conçues pour être utilisées dans le cadre de systèmes vidéo conformes à la section 889 de la NDAA 2019, et sont ainsi garanties conforme à toutes les normes du secteur.
Série 60 - Caméras
Nous améliorons la qualité et fiabilité avec la gamme de caméras IP 4MP et 5MP de la Série 60, qui comprend entre autres un dôme rapide extérieur de 2MP.
Série 70 - Caméras IP AI
Les caméras de la Série 70 AI d'Honeywell sont dotées d'une intelligence artificielle avancée et de l'analyse vidéo intelligente pour optimiser la connaissance de la situation. Elles permettent de bénéficier de cybersécurité exceptionnelle et de qualité d'image excellente, même dans des conditions de faible luminosité.
NVR MAXPRO®
Avec la prise en charge des caméras haute définition (HD) d'Honeywell et une large intégration de caméras et enrégistreurs tiers, la gamme MAXPRO NVR est un système de vidéosurveillance IP flexible, évolutif et ouvert, comprenant des NVRs allant jusqu'à 128 voies.
MAXPRO® VMS Système de gestion vidéo
Honeywell MAXPRO VMS (système de gestion vidéo) contrôle plusieurs sources de sous-systèmes vidéo pour collecter, gérer et présenter la vidéo de manière claire et concise.