L’ingresso in una nuova generazione della tecnologia PCD con Saia PCD3.M6893
Controllore affidabile con cyber security
Programmazione con linguaggi ad alto livello orientata agli immobili secondo IEC 61131-3
Espandibile con il sistema I/O Saia PCD3 esistente
Murten, marzo 2019 – Saia Burgess Controls (SBC) presenta il nuovo controllore IEC che segna l’ingresso in una nuova generazione della tecnologia PCD. Il prototipo presentato alla ISH offre il massimo grado di sicurezza informatica e una programmazione con linguaggi ad alto livello orientata agli immobili. Ovviamente è assicurata la compatibilità dell’hardware con i moduli I/O e di comunicazione precedenti.
Nel lavoro di sviluppo del Saia PCD3.M6893 l’attenzione si è focalizzata prioritariamente sulla sicurezza informatica e sull’affidabilità. Il controllore IEC è dotato del Cyber Secure Level 3 secondo lo standard di sicurezza industriale ANSI ISA 62443-1-1; a tempo debito seguirà un aggiornamento al Level 4. Si tratta dunque di un controllore idoneo anche per l’impiego in impianti soggetti a particolari routine di ordinaria amministrazione. Il livello di sicurezza standardizzato facilita gli audit da parte di autorità governative e organismi di vigilanza.
Interfacce standard semplificano l’integrazione
Il nuovo controllore dispone di due interfacce Ethernet, di CAN-bus, di due interfacce seriali di comunicazione, di un USB-Host e di una grande memoria di archiviazione e applicativa (scheda SD).
Crittografato e firmato
Il sistema operativo, compresi i dati, il programma applicativo e la comunicazione, è crittografato e firmato e protegge l’utilizzatore dall’accesso abusivo ai dati e lo stesso controllo dei processi. Il controllore IEC è programmabile secondo lo standard industriale per lo sviluppo di applicazioni IEC 61131-3 e rende più agevole l’ingegnerizzazione per i programmatori di applicazioni. Le parti del programma già esistenti di sistemi di controllo già disponibili secondo IEC 61131-3 possono essere importate, sfruttando così il vantaggio dell’elevato standard di sicurezza del controllore IEC.
L’automazione che supporta il cloud
Sono supportati tutti i linguaggi definiti nella norma IEC (diagramma a blocchi funzionali, diagramma sequenziale funzionale, testo strutturato compresa la programmazione orientata agli immobili). Inoltre il PCD3.M6893 interfaccia l’automazione con il cloud e i suoi servizi di analisi e ottimizzazione. Grazie alla sua compatibilità con il sistema I/O Saia PCD esistente, permette agli impianti già esistenti di interconnettersi in modo sicuro con il cloud e i servizi IoT (Internet of Things).
Flessibile, robusta, versatile
La serie Saia PCD3 liberamente programmabile è progettata per attività di automazioni molto impegnative. Il robusto sistema costruttivo dell’involucro e le interfacce integrate per la comunicazione nonché numerose possibilità di espansione garantiscono la sua versatilità di utilizzo. Le risorse di memoria della CPU ampiamente dimensionate consentono la raccolta, il monitoraggio, l’archiviazione e il controllo di dati e stati fino a una certa mole anche senza sistema di visualizzazione/SCADA.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc.
Dimensioni massime file
Numero massimo di file superato
Non puoi accedere a questa pagina poiché questo prodotto non è disponibile nel tuo Paese.