/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alimentatori

    Alimentatore Galaxy® Dimension

    La gamma di sistemi di sicurezza Galaxy® Dimension è una soluzione di sicurezza completamente integrata antintrusione e controllo delle porte per installazioni di sicurezza commerciali per medie e grandi imprese.

    Panoramica

    La gamma di sistemi di sicurezza Galaxy® Dimension è una soluzione di sicurezza completamente integrata antintrusione e controllo delle porte per installazioni di sicurezza commerciali per medie e grandi imprese. Offre ai clienti un sistema di facile utilizzo, integrato in un pacchetto con sicurezza Grado 3 dal costo contenuto e totalmente a norma. Grazie alle innovative funzionalità wireless e alle intuitive opzioni di gestione remota, la serie fornisce soluzioni di sicurezza affidabili e di alta qualità, con la flessibilità richiesta per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di applicazione commerciale e industriale.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Accesso porte controllato attraverso modelli di accesso e stato di impostazione dei gruppi
    • Annullamento automatico della configurazione delle aree dietro una porta tramite lettore di tessere
    • Gli utenti possono essere gestiti automaticamente e in remoto
    • Gli eventi possono essere identificati istantaneamente utilizzando planimetrie realistiche con WIN-PAK per Galaxy
    • Registro eventi di accesso con 1000 eventi registrati nella centrale
    Certificazioni:
    • EN50131-3:2009
    • EN50131-6:2008
    • PD6662:2010
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    P025-01-B
    Alimentatore in contenitore, 2,75 A, pannello di controllo Galaxy, interfaccia Galaxy RS485
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-p025-01-b-boxed-power-supply-2-75a-primaryimage
    P025-01-B
    Alimentatore in contenitore, 2,75 A, pannello di controllo Galaxy, interfaccia Galaxy RS485
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-p025-01-b-boxed-power-supply-2-75a-primaryimage