Alimentatori
Periferiche MAXPRO® Intrusion - Alimentatore Remoto
L'alimentatore remoto MAXPRO® Intrusion (MPI) è un alimentatore intelligente supplementare con assorbimento di corrente totale di tutti i moduli collegati all'uscita ausiliaria della centrale di controllo.
MAXPRO® Intrusion fa parte della gamma di prodotti MAXPRO® ed utilizza MAXPRO® Cloud per la configurazione, la manutenzione e la gestione.
MAXPRO® Cloud è una piattaforma Security-as-a-Service di controllo accessi, video ed antintrusione completamente integrati. Ideale per le piccole e medie imprese, MAXPRO® Cloud offre una soluzione semplice e scalabile per la gestione integrata di uno o più edifici.
Gli utenti possono gestire il proprio sistema di sicurezza ovunque ed in ogni momento attraverso qualsiasi browser Web standard o con la nostra innovativa app.
L’alimentatore remoto MAXPRO® Intrusion è un alimentatore intelligente supplementare. Nel caso in cui l’assorbimento di corrente totale di tutti i moduli collegati alla centrale di controllo venga superata, il modulo Remote Power Supply (RPS) fornisce un’alimentazione supplementare di 12VDC.
Fornisce inoltre quattro uscite trigger programmabili a bassa tensione.
Caratteristiche e vantaggi:- Due uscite da 12VDC 1,5A completamente protette e monitorate
- Quattro uscite trigger programmabili a bassa tensione
- Supporto per un massimo di 2 batterie di riserva da 18 Ah, supervisionate
- Progettato per il montaggio in custodia MAXPRO® Intrusion
- Isolamento corto circuito e protezione antimanomissione ed anti-strappo
- Questo prodotto è stato testato per la conformità da BRE Global Ltd. UK per:
- EN 50131-3:2009 Grado 3 Classe II
- EN 50131-6:2017 Tipo A se utilizzato in combinazione con il contenitore MAXPRO Intrusion MPIBXM35.
Altro
Scheda Tecnica
Accedi per per visualizzare i codici prodotto disponibili per l'acquisto in base al tuo account