Pannelli di controllo
Periferiche MAXPRO® Intrusion - Modulo di Controllo Porte
Il modulo di controllo delle porte antintrusione (DCM) MAXPRO® è un modulo di controllo degli accessi a porta singola e si collega a un pannello di controllo MPI. Fornisce l'accesso e l'uscita al locale protetto.
MAXPRO® Intrusion fa parte della gamma di prodotti MAXPRO® ed utilizza MAXPRO® Cloud per la configurazione, la manutenzione e la gestione.
MAXPRO® Cloud è una piattaforma Security-as-a-Service di controllo accessi, video ed antintrusione completamente integrati. Ideale per le piccole e medie imprese, MAXPRO® Cloud offre una soluzione semplice e scalabile per la gestione integrata di uno o più edifici.
Gli utenti possono gestire il proprio sistema di sicurezza ovunque ed in ogni momento attraverso qualsiasi browser Web standard o con la nostra innovativa app.
Il modulo di controllo porte MAXPRO Intrusion (DCM) è un modulo di
controllo accessi per porta singola e si collega da una centrale MAXPRO® Intrusion. Fornisce l’accesso e l’uscita dall’edificio protetto. L’aggiunta di più di un DCM aumenta il numero di punti d’accesso e ciascuno comunica con una centrale MAXPRO® Intrusion tramite il bus di comunicazione IB2.
Caratteristiche e vantaggi:- Controllore per un varco da collegare alla centrale di controllo
- Due lettori selezionabili per entrata od uscita
- Relè programmabile 12 VDC per serratura
- Controllo del lettore, cicalino e 3 LED
- Custodia remota o montaggio in armadietto separati
- Protezione antimanomissione su coperchio ed anti-strappo
- Testato per la conformità da BRE Global Ltd. UK a: EN 50131-3:2009 Grado 3 Classe ambientale II.
Altro
Scheda Tecnica
Accedi per per visualizzare i codici prodotto disponibili per l'acquisto in base al tuo account