Pannelli di controllo
Centrale MAXPRO® Intrusion - Serie 3000
La centrali MAXPRO® Intrusion Serie 3000 fornisce 300 ingressi di zona programmabili, 200 uscite, 5.000 utenti e 92 periferiche.
MAXPRO® Intrusion fa parte della gamma di prodotti MAXPRO® ed utilizza MAXPRO® Cloud per la configurazione, la manutenzione e la gestione.
MAXPRO® Cloud è una piattaforma Security-as-a-Service di controllo accessi, video ed antintrusione completamente integrati. Ideale per le piccole e medie imprese, MAXPRO® Cloud offre una soluzione semplice e scalabile per la gestione integrata di uno o più edifici.
Gli utenti possono gestire il proprio sistema di sicurezza ovunque ed in ogni momento attraverso qualsiasi browser Web standard o con la nostra innovativa app.
La centrali MAXPRO® Intrusion 3000E fornisce 300 ingressi di zona programmabili, 200 uscite, 5.000 utenti e 100 gruppi di autorizzazione.
Il controllore può essere acquistato separatamente (MPIP3000E) o con armadio e alimentatore (MPIP3000EBX)
Caratteristiche e vantaggi:- Ospitato nel cloud, scalabile, espandibile, efficiente, non richiede server né software
- Accesso sicuro HTTPS e crittografia a 256 bit, data center ad alta disponibilità
- Intrusione, controllo accessi e video integrati con connessione di dispositivi semplice "plug and play"
- Preconfigura account, siti, orari e persone, risparmiando tempo di installazione in loco
- Configura e gestisci siti, dispositivi, programmazioni, gruppi di permessi e utenti su più siti dal cloud
- Progettato per piccole e medie imprese, con uno o più siti
- Il firmware del pannello e gli aggiornamenti dei periferici possono essere inviati dal cloud senza necessità di spostarsi
- Espandibile facilmente secondo le esigenze dei tuoi clienti
- CENTRALI ANTINTRUSIONE MAXPRO® INTRUSION
- Questo prodotto è stato testato per la conformità da BRE Global Ltd. UK a:
- EN 50131-3:2009 Grade 3 Environmental Class II.
- EN 50131-6:2017 Type A.
- EN 50136-2:2013 Category SP5 (DP4 when used with MPICLTEE).
- EN 50131-10:2014 Type Z when used in conjunction with MAXPRO® Intrusion
- enclosure MPIBXM35.
- NF&A2P: NF324-H58 / EN 50131-3 / RTC 50131-3 / EN 50131-6 /
- RTC 50131-6 / EN 50131-10 / RTC 50131-10 / EN 50136-2 and RTC Cyber
- INCERT Certification Grade 3
- SBSC Certification SSF 1014 Alarm Class 3 and SSF 114 Class 2.
- ARMADIETTO MAXPRO® INTRUSION
- Questo prodotto è stato testato per la conformità da BRE Global Ltd. UK a:
- EN 50131-3:2009 Grado 3 Classe ambientale II se utilizzato con
- Controller o periferiche antintrusione MAXPRO® certificati.
Manuali e Guide
Scheda Tecnica
Accedi per per visualizzare i codici prodotto disponibili per l'acquisto in base al tuo account