Pannelli di controllo
Pannello di controllo serie MAXPRO® Intrusion
La centrale Honeywell serie MAXPRO® Intrusion fa parte della famiglia di prodotti MAXPRO e utilizza MAXPRO Cloud per la configurazione, la manutenzione e la gestione.
La centrale Honeywell serie MAXPRO® Intrusion fa parte della famiglia di prodotti MAXPRO e utilizza MAXPRO Cloud per la configurazione, la manutenzione e la gestione. MAXPRO Cloud è una piattaforma di sicurezza come servizio (SaaS, Security-as-a-Service) completamente integrata per controllo degli accessi, video e rilevamento di intrusioni. Ideale per le piccole e medie imprese, MAXPRO Cloud semplifica e rende scalabile la sicurezza di strutture con uno o più siti. Gli utenti possono gestire il proprio sistema di sicurezza da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento tramite qualunque browser Web standard o attraverso la nostra affermata app innovativa.
Caratteristiche e Benefici:- Implementazione multi-sito semplificata con la configurazione e la gestione basate sul cloud
- Database utenti singolo e multisito per gruppi di autorizzazione di accesso/intrusione e multisito
- Gestione multisito tramite app per iOS e Android™
- Facile da installare e dal funzionamento economico
- Supporto dei dispositivi bus V-Plex a basso consumo di energia
- Compatibile con la maggior parte dei sistemi di cavi legacy
- Monitoraggio remoto del cliente di più siti (secondario al monitoraggio della stazione centralizzata)
- Facile integrazione video: associazione delle telecamere a zone e porte antintrusione
- Integrazione con videocamere MAXPRO e NetAXS tramite MAXPRO Cloud
- Conforme a PD 6662:2017
- EN 50131-3:2009 Grado 3
- Classe ambientale II
- EN 50131-6:2017 Tipo A
- EN 50136-2:2013 Categoria SP5 (DP4 se utilizzato con MPICLTEE)
- EN 50131-10:2014 Tipo Z
Scheda Tecnica
Accedi per per visualizzare i codici prodotto disponibili per l'acquisto in base al tuo account