Schede
Tessera a banda magnetica MAX
Le strisce magnetiche MAX Card di Honeywell sono funzioni di controllo accessi avanzate in un unico sistema integrato. Installare e programmare un sistema di protezione completo diventa più facile, veloce ed efficiente.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Le strisce magnetiche MAX Card di Honeywell sono funzioni di controllo degli accessi avanzate in un unico sistema integrato. Installare e programmare un sistema di protezione completo diventa più facile, veloce ed efficiente. Il modulo di controllo porta (DCM, door control module) Galaxy consente di sfruttare le versatili strutture di controllo degli accessi. Ogni DCM fornisce sicurezza completamente integrata per un massimo di due porte. Il design integrato consente agli installatori di pianificare un sistema con maggiore facilità. Prima è necessario decidere quali aree distinte (gruppi) devono essere protette. Quindi sarà sufficiente assegnare le porte, i rilevatori e i modelli utente a ciascuna area in base alle esigenze.
Caratteristiche e Benefici:- Fino a 64 porte controllate
- Controllo integrato delle intrusioni e degli accessi basato sull’area. Nessun accesso viene autorizzato se l’area è configurata. Previene i falsi allarmi
- Registro degli eventi di accesso con 1000 eventi registrati nel pannello
- Pianificazioni settimanali completamente personalizzabili per controllare le funzioni di accesso, configurazione automatica e uscita
- Accesso dell’utente controllato attraverso modelli di accesso e lo stato definito per i gruppi
- Possibilità di configurare i gruppi premendo il pulsante che consente di visualizzare il menu dopo aver passato la tessera oppure passando la tessera tre volte
- Possibilità di collegare a ciascun lettore una tastiera del sistema per il controllo della funzione che consente di visualizzare il menu
- Sblocco delle porte in caso di incendio tramite il controllo dell’evacuazione
- EN50131
- EN50133