/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Dispositivi di bloccaggio

    Bloccaggio a chiave meccanica

    Il bloccaggio a chiave meccanica è disponibile con custodia in plastica bianca e corpo in ABS bianco. Interruttore NA/NC con bloccaggio a chiave. È utile per il controllo remoto del comando ON/OFF delle centrali TPUS o TPUSA.

    Panoramica

    Il bloccaggio a chiave meccanica è disponibile con custodia in plastica bianca e corpo in ABS bianco. Interruttore NA/NC con bloccaggio a chiave. È utile per il controllo remoto del comando ON/OFF delle centrali TPUS o TPUSA. Sportello di protezione con kit di tenuta. Con temperatura di esercizio -10 °C/+50 °C.