Lettori biometrici
Terminale di riconoscimento faccia intelligente Facestation F2
I terminali Facestation F2 sono terminali di riconoscimento facciale intelligente avanzati e offrono funzionalità leader a livello mondiale
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Terminale di riconoscimento facciale intelligente Facestation F2 che offre funzionalità avanzate. Basato sull’innovazione di Suprema nella biometria facciale, FaceStation 2 offre velocità di corrispondenza, precisione e livello di sicurezza senza pari. Grazie all’ingegneria ottica brevettata di Suprema, FaceStation 2 raggiunge fino a 25.000 lx di illuminamento operativo per garantire la massima sicurezza indipendentemente dalle condizioni di illuminazione. Dotato di una struttura dal design ergonomico, FaceStation 2 offre prestazioni e usabilità eccezionali per diversi siti di controllo accessi e presenze, di piccole o grandi dimensioni.
Basato sull’ultimo algoritmo di riconoscimento facciale di Suprema e sulla CPU quad-core da 1,4 GHz leader del settore, FaceStation 2 fornisce una velocità di corrispondenza massima di 4.000 corrispondenze/sec, la più elevata al mondo. FaceStation 2 offre la più grande capacità di memoria della sua categoria per gestire un maggior numero di utenti. Un unico terminale FaceStation 2 può archiviare fino a 30.000 utenti, 50.000 registri di immagini facciali e 5.000.000 di registri di testo
Caratteristiche e vantaggi:- Corrispondenza faccia ad alta velocità
- Offre la più grande capacità di memoria della sua categoria per gestire un maggior numero di utenti
- Fiducia in tutte le condizioni di illuminazione
- Comunica con gli smartphone
- Ergonomia migliorata per la massima gamma di altezze
- Guida intuitiva basata su Android
- Può essere combinato con la telecamera termica Suprema per rilevare utenti con temperatura cutanea elevata
- CE
- FCC
- KC
- RoHS
- REACH
- RAEE
- BT SIG