Lettori schede
Unità operativa IK2
L'unità operativa IDENT-KEY funziona senza contatto e senza dispositivo di commutazione meccanico aggiuntivo. Questa unità operativa può essere utilizzata per leggere tutti i supporti dati del sistema IK2.
L'unità operativa IDENT-KEY funziona senza contatto e senza dispositivo di commutazione meccanico aggiuntivo. Questa unità operativa può essere utilizzata per leggere tutti i supporti dati del sistema IK2. Grazie alla sua forma completamente incapsulata, è possibile ottenere un grado di protezione IP 65 conforme alla norma EN 60529, che consente un montaggio semplice anche in ambienti esterni. Sono disponibili 3 display a LED per il display ottico ed è inoltre possibile attivare un cicalino integrato. I display ottici e acustici possono essere attivati da un pannello di controllo per il rilevamento anti-intrusione o dall’unità di valutazione IDENT-KEY.
Caratteristiche e Benefici:- Comodo inserimento/disinserimento
- Elevata sicurezza contro il sabotaggio
- Cicalino integrato
- Display LED
- Per uso interno ed esterno, per montaggio superficiale.
- EN 60529
Altro
Catalogo
Accedi per per visualizzare i codici prodotto disponibili per l'acquisto in base al tuo account