Lettori schede
Lettore a 16 tasti LuminAXS MifareD OSDP
I lettori Honeywell LuminAXS sono indicati per i sistemi per il controllo degli accessi e per l'inserimento e il disinserimento di sistemi antintrusione.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I lettori Honeywell LuminAXS sono indicati per i sistemi per il controllo degli accessi e per l'inserimento e il disinserimento di sistemi antintrusione. L'alloggiamento robusto, stretto e piatto rende il lettore adatto alle moderne esigenze di design architettonico. I lettori sono disponibili con interfacce Wiegand e OSDP in modo da offrire un'ampia gamma di possibilità applicative. I colori dell'anello luminoso (verde, giallo, rosso) sono controllati dal pannello durante il normale funzionamento. Tuttavia, è possibile personalizzare i colori utilizzando lo strumento di configurazione opzionale. Inoltre, la retroilluminazione del tastierino e il cicalino integrato forniscono all'utente indicazioni chiare durante il funzionamento.
I lettori LuminAXS possono essere facilmente integrati con i sistemi di controllo accessi Honeywell e i sistemi di rilevamento delle intrusioni tramite la nuova interfaccia OSDP. I lettori sono dotati di una cornice di montaggio che consente di installare rapidamente e facilmente il lettore, senza una scatola elettrica europea. Il pratico alloggiamento è completato da una copertura visiva opzionale e da una piastra a parete per il montaggio non incassato.
Caratteristiche e Benefici:- Tecnologia di lettura MIFARE DESFire EV1 crittografata
- Superficie resistente IP65
- Robusta tastiera retroilluminata
- Design compatto
- Per interni ed esterni
- EN 60529
- Vds classe III