/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Lettori schede

    Lettore LuminAXS MifareD OSDP

    Interrotto

    Lettore Honeywell LuminAXS adatto a sistemi per il controllo degli accessi e per l'inserimento e il disinserimento di sistemi antintrusione.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I lettori Honeywell LuminAXS sono indicati per i sistemi per il controllo degli accessi e per l'inserimento e il disinserimento di sistemi antintrusione. L'alloggiamento robusto, stretto e piatto rende il lettore adatto alle moderne esigenze di design architettonico. I lettori sono disponibili con interfacce Wiegand e OSDP in modo da offrire un'ampia gamma di possibilità applicative. I colori dell'anello luminoso (verde, giallo, rosso) sono controllati dal pannello durante il normale funzionamento. Tuttavia, è possibile personalizzare i colori utilizzando lo strumento di configurazione opzionale. Inoltre, la retroilluminazione del tastierino e il cicalino integrato forniscono all'utente indicazioni chiare durante il funzionamento.

    I lettori LuminAXS possono essere facilmente integrati con i sistemi di controllo accessi Honeywell e i sistemi di rilevamento delle intrusioni tramite la nuova interfaccia OSDP. I lettori sono dotati di una cornice di montaggio che consente di installare rapidamente e facilmente il lettore, senza una scatola elettrica europea. Il pratico alloggiamento è completato da una copertura visiva opzionale e da una piastra a parete per il montaggio non incassato.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Tecnologia di lettura MIFARE DESFire EV1/EV2 crittografata
    • Superficie resistente IP65
    • Design compatto
    • Per interni ed esterni
    Certificazioni:
    • EN 60529
    • Vds classe III
    • CE