Lettori schede
Lettore LuminAXS
I lettori LuminAXS sono indicati per i sistemi per il controllo degli accessi e per l'attivazione e la disattivazione di sistemi antintrusione. Sono disponibili con l’interfaccia wiegand in modo da offrire un’ampia gamma di possibilità applicative.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
I lettori LuminAXS hanno 3 LED (verde, giallo, rosso) che generalmente vengono controllati dal pannello durante il normale funzionamento. I colori dell'anello luminoso e dei LED possono essere impostati tramite la scatola di programmazione. La retroilluminazione chiara della tastiera e il cicalino integrato forniscono un indicazioni precise durante il funzionamento. Possono essere facilmente integrati nei sistemi di controllo accessi Honeywell e nella tecnologia di rilevamento antintrusione Honeywell tramite le interfacce standard wiegand. Grazie al telaio di montaggio in dotazione, il lettore può essere montato anche singolarmente, in modo rapido e semplice senza una gang box europea.
Caratteristiche e Benefici:- Tecnologia di lettura MIFARE DESFire EV1/EV2 criptata
- Superficie resistente IP65
- Tastiera robusta, retroilluminata
- Senza tastiera disponibile
- Design compatto
- Alloggiamento piccolo, piatto e robusto
- Installazione facile
- Adatto per interni ed esterni
- 3 LED di stato
- Anello luminoso programmabile
- Approvato da Vds