/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Lettori schede

    Omni® Arch Lettori

    I lettori per il controllo degli accessi della serie Honeywell Omni Arch combinano lettori RFID, NFC (HCE) e Bluetooth® sicuri in un'unica soluzione modulare elegante e attraente, offrendo flessibilità e semplicità.

    Panoramica

    Intuitiva e dinamica, la soluzione di lettura Omni Arch è composta da 6 moduli intercambiabili basati su un core RFID intelligente (Bluetooth opzionale) a cui sono collegati diversi moduli intercambiabili: lettore di carte, tastiera, lettore di codici 1D e 2D (QR Code) e 125 lettore kHz per facilitare le vostre migrazioni tecnologiche.

    Questo approccio modulare semplice ed economico offre la possibilità di aggiornare tutte le funzionalità e i livelli di sicurezza del tuo inventario di lettori e ti consente di gestire la sicurezza dei tuoi punti di accesso in modo autonomo, aiutandoti al tempo stesso a ottimizzare il tuo inventario riducendo il numero di parti necessarie fino a un massimo di al 40%.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • I lettori sono disponibili nelle seguenti versioni:
    • MIFARE®: Classic™ EV1, Ultralight™, Plus™ e Plus™ EV1, DESFire® 256, EV1, EV2 e EV3, NFC (HCE)
    • iClass™** (CSN), Orange Pack ID, Bluetooth®, 125 kHz (EM, HID Proximity®)
    • Crosspoint®, AWID, IoProx, Indala®27 bit a seconda del modulo proxy)
    • Honeywell Quadrakey™
    • Standard ISO14443A / ISO15693 / LEGIC® RF – leggi per i chip LEGIC® Advant e Prime, CSN per tutti
    • Gamma MIFARE®, carte iClass™, PicoPass™ e Inside™
    • Estensioni, aggiornamenti e migrazioni tecnologiche facili da gestire
    • Linee pulite e pure e stile elegante con LED multicolori ad alta intensità integrati per integrarsi con qualsiasi arredamento, opzioni personalizzabili disponibili