/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Lettori schede

    Lettore Smart OmniAssure 2.0 XS

    Sono una gamma flessibile di lettori per il controllo degli accessi per la lettura di credenziali Prox ad alta frequenza 13,56 MHz. Sono forniti con tastiera con PIN, interfaccia controllata da software per Wiegand, Orologio e Dati, TTL e RS485.

    Panoramica

    I lettori smart OmniAssure 2.0 XS offrono una gamma di lettori di controllo degli accessi flessibili per la lettura di credenziali ad alta frequenza a 13,56 MHz. Questi lettori vengono forniti con tastiera con PIN, interfaccia controllata da software per Wiegand, Orologio e dati, TTL e RS485. Il lettore smart OmniAssure 2.0 XS può essere configurato per supportare fino a cinque diversi set di credenziali. Ogni set definisce il tipo di credenziale, la gestione dei dati di input e il formato dei dati di output. Questa funzione consente l'utilizzo di una vasta gamma di credenziali con credenziali miste di diverso tipo, codifiche dei dati e impostazioni di sicurezza, che rendono lo Smart Reader XS ideale per la transizione di popolazioni di credenziali a nuovi sistemi.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Programmabile sul campo
    • Funzionalità multi-credenziali
    • Rilevamento delle manomissioni
    • Archivio delle chiavi
    Certificazioni:
    • CE
    • FCC
    • IC
    • UL 294, ULC-S319