Lettori schede
Lettore di smart card a montanti grandi senza contatto OmniClass™ 2.0
I lettori di smart card senza contatto a montanti grandi OmniClass™ 2.0 sono una gamma di lettori a 13,56 MHz in grado di offrire eccezionale affidabilità, campi di lettura costanti e facilità di installazione.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I lettori di smart card senza contatto OmniClass 2.0 con montante di grandi dimensioni Honeywell sono una gamma di lettori di smart card senza contatto a 13,56 MHz in grado di offrire eccezionale affidabilità, gamme di lettura coerenti e facilità di installazione. Sono disponibili in diversi formati con montanti di grandi dimensioni e ogni lettore incorpora la tecnologia smart card che consente all'utente di supportare i profili biometrici e applicazioni multiple simultanee su ciascuna tessera. I lettori OmniClass possono essere retroadattati per qualsiasi lettore con uscita Wiegand, inclusi i lettori di prossimità standard HID® o Honeywell. La tecnologia smart card costituisce la soluzione ideale per applicazioni quali il controllo degli accessi, l'accesso logico (PC), la memorizzazione di modelli biometrici, il parcheggio, gli ID protetti con foto digitali incorporate a prova di manomissione, il borsellino elettronico e molte altre applicazioni che richiedono tessere protette e affidabili, in lettura e in scrittura.
Questi lettori multi-tecnologia funzionano con tutte le tecnologie contemporaneamente e consentono di passare col tempo alle smart card, incorporando l'uso di più tecnologie di tessere in un singolo edificio o in più strutture. Inoltre, la gamma di lettori OmniClass fornisce una sicurezza potenziata, attraverso l'autenticazione reciproca e la crittografia dei dati, quando si utilizza la credenziale smart card sulla comunicazione senza contatto crittografata. Che si tratti di leggere tessere di prossimità, OmniClass o basate su più tecnologie, i formati di dati per l'identificazione dell'utente che vengono inviati alla centrale sono identici, garantendo così all'utente la trasparenza dei dati presenti sulla tessere.
Caratteristiche e vantaggi:
• Supporto di più standard ISO che consente a OmniClass 2.0 di leggere la maggior parte delle smart card conformi allo standard ISO
• MIFARE® Classic personalizzato e MIFARE DESFire® EV1 disponibili opzionalmente
• Elevata sicurezza con la possibilità di scambio di dati crittografati tra tessera e lettore e tra lettore e host, che riduce il rischio di compromissione dei dati e di tessere duplicate
• Controllo LED host (programmabile)
• Le schede di controllo (opzionali) possono essere utilizzate per gestire le chiavi di sicurezza e modificare le caratteristiche di funzionamento del lettore
• Le viti di montaggio nascoste scoraggiano gli atti di vandalismo
• Incapsulati, per una maggiore resistenza alle intemperie
• Uscita Wiegand
Certificazioni:
• Segnale acustico incorporato compatibile ADA
• Stati Uniti: UL294/cUL
• Stati Uniti: Certificazione FCC
• Canada: IC
• UE: CE
• Australia/Nuova Zelanda C-Tick
• Cina: SRRC
• Corea: KC
• Taiwan: NCC
• Singapore: iDA
_blank
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione