Lettori schede
Interruttore lettore a muro Smart con tastiera OmniClass™ 2.0
I lettori intelligenti con interruttore a parete OmniClass™ 2.0 di Honeywell sono una gamma di lettori di smart card senza contatto a 13,56 MHz in grado di offrire eccezionale affidabilità, campi di lettura costanti e facilità di installazione.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I lettori con interruttore a parete smart OmniClass™ 2.0 con tastiera sono una gamma di lettori di smart card senza contatto a 13,56 MHz in grado di offrire eccezionale affidabilità, gamme di lettura coerenti e facilità di installazione. Incorporano la tecnologia smart card che consente il supporto di profili biometrici e applicazioni multiple simultanee su ciascuna scheda. I lettori con interruttore a parete smart OmniClass 2.0 con tastiera possono essere retroadattati per qualsiasi lettore con uscita Wiegand con uscita Wiegand, inclusi i lettori di prossimità standard HID® o Honeywell. La tecnologia smart card costituisce la soluzione ideale per applicazioni quali il controllo degli accessi, l'accesso logico (PC), la memorizzazione di modelli biometrici, il parcheggio, gli ID protetti con foto digitali incorporate a prova di manomissione, il borsellino elettronico e molte altre applicazioni che richiedono tessere protette e affidabili, in lettura e in scrittura.
Caratteristiche e vantaggi:
• Consentono a OmniClass 2.0 di leggere la maggior parte delle smart card conformi allo standard ISO
• MIFARE® Classic personalizzato e MIFARE DESFire® EV1 disponibili opzionalmente
• La possibilità di scambio di dati crittografato tra tessera e lettore e tra lettore e host, che riduce il rischio di compromissione dei dati e di tessere duplicate
• Cicalino acustico integrato conforme ADA
• Controllo LED host (programmabile)
• Le schede di controllo (opzionali) possono essere utilizzate per gestire le chiavi di sicurezza e modificare le caratteristiche di funzionamento del lettore
• Le viti di montaggio nascoste scoraggiano gli atti di vandalismo
• Incapsulati, per una maggiore resistenza alle intemperie
• Uscita Wiegand
Certificazioni:
• UL294/cUL (Stati Uniti)
• Certificazione FCC (Stati Uniti)
• CI (Canada)
• CE (UE)
• C-Tick (Australia, Nuova Zelanda)
• SRRC (Cina)
• KC (Corea)
• NCC (Taiwan)
• iDA (Singapore)• RoHS