Lettori schede
Interruttore lettore a muro OmniClass 2.0
I lettori con interruttore a parete OmniClass™ 2.0 sono una gamma di lettori di smart card senza contatto a 13,56 MHz in grado di offrire eccezionale affidabilità, campi di lettura costanti e facilità di installazione.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I lettori con interruttore a parete OmniClass™ 2.0 sono una gamma di lettori di smart card senza contatto a 13,56 MHz in grado di offrire eccezionale affidabilità, campi di lettura costanti e facilità di installazione. Ogni lettore Omniclass incorpora la tecnologia smart card che consente il supporto di profili biometrici e applicazioni multiple simultanee su ciascuna tessera. Gli interruttori lettori a muro OmniClass 2.0 possono retroadattarsi a qualsiasi lettore con uscita Wiegand, inclusi i lettori di prossimità standard HID® o Honeywell. La tecnologia smart card costituisce la soluzione ideale per applicazioni quali il controllo accessi, l'accesso logico (PC), la memorizzazione di modelli biometrici, il parcheggio, gli ID protetti con foto digitali incorporate a prova di manomissione, il parcheggio, il borsellino elettronico e molte altre applicazioni che richiedono tessere protette e affidabili, accessibili in lettura e in scrittura.
Caratteristiche e Benefici:- Consente ai lettori OmniClass 2.0 di leggere la maggior parte delle smart card standard ISO
- MIFARE® Classic personalizzato e MIFARE DESFire® EV1 disponibili facoltativamente
- La possibilità di scambi di dati crittografati tra la tessera e il lettore e tra il lettore e l’host riduce il rischio di dati compromessi e di tessere duplicate
- Segnale acustico incorporato compatibile con ADA
- Controllo LED host (programmabile)
- Le schede di controllo (opzionali) possono essere utilizzate per gestire le chiavi di sicurezza e modificare le caratteristiche di funzionamento del lettore
- Viti di montaggio nascoste per evitare atti vandalici
- Involucro esterno, per un’elevata resistenza alle intemperie
- Uscita Wiegand
- OM40BHOND/OM40BHONCS:
- UL294/cUL (US) OM40BHOND:
- Certificazione FCC (USA)
- IC (Canada)
- CE (UE)
- C-Tick (Australia, Nuova Zelanda)
- SRRC (Cina)
- KC (Corea)
- NCC (Taiwan)
- iDA (Singapore) OM40BHONCS:
- rohs