Lettori schede
Lettore di tessere OmniProx
Tutti i lettori OmniProx includono tre cornici di colore nero, grigio antracite e avorio e sono realizzate con materiali in policarbonato rinforzato per applicazioni interne ed esterne.
Tutti i lettori OmniProx includono tre pannelli di colore nero, grigio antracite e avorio realizzate con materiali in policarbonato rinforzato e sono incapsulati per applicazioni interne ed esterne.
La gamma OmniProx di Honeywell è una linea completa di lettori di prossimità compatibili con HID da 125 kHz in grado di fornire prestazioni eccezionali e coerenti nonostante le piccole dimensioni con stile e colori accattivanti adatti per qualsiasi arredamento. Tutti i lettori OmniProx (tranne OP90 e OP95) includono tre pannelli: nero, carbone, grigio e avorio realizzate con materiali in policarbonato rinforzato e sono incapsulati per applicazioni interne ed esterne.
Caratteristiche e Benefici:- Uscita Wiegand oppure clock e dati
- Compatibile con HID ed EM410x Prox
- Ogni lettore comprende uno strumento di sicurezza e installazione contro gli atti vandalici
- Garanzia a vita
- ROHS