/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Lettori schede

    Lettore tessere di prossimità a mini-montanti OmniProx™

    Interrotto

    I lettori di schede di prossimità minimontante OmniProx™ sono lettori compatibili con HID da 125 kHz con prestazioni eccezionali e coerenti nonostante le piccole dimensioni, stile e colori accattivanti adatti a tutti gli arredamenti.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I lettori di tessere di prossimità con minimontante OmniProx™ sono una linea completa di lettori di prossimità compatibili con HID® a 125 kHz che offre prestazioni eccezionali e costanti in un pacchetto di piccole dimensioni e uno stile e colori accattivanti per adattarsi a qualsiasi arredamento. I lettori includono tre cover (nero, grigio antracite e avorio) e sono realizzati con robusti materiali in policarbonato e incapsulati per applicazioni sia interne che esterne. I lettori di schede di prossimità con minimontante OmniProx combinano una funzionalità esclusive, un'ingegneria e design di alta qualità per una varietà di applicazioni nel mercato del controllo elettronico degli accessi. Offrono affidabilità eccellenti e una gamma di letture coerenti. L'installazione è semplice e veloce grazie alla dima di montaggio inclusa. Le funzioni di sicurezza migliorate come la funzione antimanomissione ottica e la vite di sicurezza impediscono agli utenti non autorizzati di rimuovere il lettore dalla parete o di compromettere il sistema.

    Caratteristiche e vantaggi:

    • Scansione del documento d'identità o del biglietto da visita dei visitatori in arrivo

    • Cicalino acustico integrato, conforme ADA

    • Controllo LED host e uscita antimanomissione

    • Meccanismo di rilevamento antimanomissione ottica, che fornisce il segnale di uscita all'host

    • Opzione a basso costo che consente di modellare il logo della propria azienda

    • Incapsulati, per un'elevata resistenza alle intemperie

    • Uscita Wiegand

    • Dima di montaggio con retro adesivo che riduce i tempi di installazione e il rischio di errori di montaggio

    • Esclusivo design del pannello che consente di personalizzare l'intera superficie del lettore, per un aspetto unico o con colori personalizzati per soddisfare i requisiti architettonici e di arredamento

    • Garanzia a vita limitata

    Certificazioni:

    • Stati Uniti e Canada: FCC Parte 15B, Industry Canada RSS-210, UL294

    • Europa: Approvazione marchio CE