/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Lettori schede

    Lettore tessere di prossimità a montanti OmniProx™

    Interrotto

    I lettori di schede di prossimità con montante OmniProx™ Honeywell sono lettori compatibili con HID con prestazioni eccezionali e coerenti nonostante le piccole dimensioni con stile e colori accattivanti adatti per qualsiasi arredamento.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I lettori di schede di prossimità con montante OmniProx™ Honeywell sono compatibili con HID e in grado di fornire prestazioni eccezionali e coerenti nonostante le piccole dimensioni, con stile e colori accattivanti adatti per qualsiasi arredamento. La gamma include tre cornici (di colore nero, grigio antracite e avorio) realizzate con materiali in policarbonato rinforzato e i lettori sono incapsulati per applicazioni sia interne che esterne. I lettori combinano una funzionalità esclusiva, un'ingegneria e un design alta qualità che li rende adatti per una varietà di applicazioni nel mercato del controllo degli accessi elettronici. I lettori OmniProx offrono massima affidabilità e una gamma di letture coerenti. L'installazione è semplice e veloce grazie alla dima di montaggio inclusa. Le funzioni di sicurezza migliorate come la funzione antimanomissione ottica e la vite di sicurezza impediscono agli utenti non autorizzati di rimuovere il lettore dalla parete o di compromettere il sistema.

    Caratteristiche e vantaggi:

    • Controllo LED host e uscita antimanomissione

    • Meccanismo di rilevamento antimanomissione ottica, che fornisce il segnale di uscita all'host

    • Opzione a basso costo che consente di modellare il logo della propria azienda

    • Incapsulati, per un'elevata resistenza alle intemperie

    • Uscita Wiegand

    • Strumento di installazione e sicurezza antivandalismo incluso

    • Dima di montaggio con retro adesivo che riduce i tempi di installazione e il rischio di errori di montaggio

    • Esclusivo design del pannello che consente di personalizzare l'intera superficie del lettore, per un aspetto unico o con colori personalizzati per soddisfare i requisiti architettonici e di arredamento

    • Garanzia a vita

    • Compatibilità con formati di schede di lunghezza pari o inferiore a 40 bit, inclusi i formati a 26 bit, 34 bit e Corporate 1.000

    Certificazioni:

    • Stati Uniti e Canada: FCC Parte 15B, Industry Canada RSS-210, UL294

    • Europa: Approvazione marchio CE

    • Conforme con RoHS