Lettori schede
Lettore Single-Gang con piastra interruttori OmniProx™
I lettori a piastra di communtazione ad accoppiamento singolo OmniProx™ sono lettori compatibili con HID da 125 kHz con prestazioni eccezionali e coerenti nonostante le piccole dimensioni, stile e colori accattivanti adatti a tutti gli arredamenti.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I lettori OmniProx™ ad accoppiamento singolo con piastra di commutazione sono una linea completa di lettori di prossimità compatibili con HID® a 125 kHz che offre prestazioni eccezionali e costanti in un piccolo pacchetto, con stile e colori accattivanti per adattarsi a qualsiasi arredamento. I lettori includono tre coperture (nero, grigio antracite e avorio), sono realizzati con robusti materiali in policarbonato e sono incapsulati per applicazioni sia interne che esterne. I lettori OmniProx ad accoppiamento singolo, con piastra di commutazione, uniscono ingegneria e design di alta qualità per una varietà di applicazioni nel mercato del controllo elettronico degli accessi. I lettori OmniProx ad accoppiamento singolo, con piastra di commutazione offrono massima affidabilità e una gamma di letture coerente. L'installazione è semplice e veloce grazie alla dima di montaggio inclusa. Le funzioni di sicurezza migliorate come la funzione antimanomissione ottica e la vite di sicurezza impediscono agli utenti non autorizzati di rimuovere il lettore dalla parete o di compromettere il sistema.
Caratteristiche e vantaggi:
• Scansione del documento d'identità o del biglietto da visita dei visitatori in arrivo
• Cicalino acustico integrato, conforme ADA
• Controllo LED host e uscita antimanomissione
• Meccanismo di rilevamento antimanomissione ottica, che fornisce il segnale di uscita all'host
• Opzione a basso costo che consente di modellare il logo della propria azienda
• Incapsulati, per un'elevata resistenza alle intemperie
• Uscita Wiegand
• Dima di montaggio con retro adesivo che riduce i tempi di installazione e il rischio di errori di montaggio
• Esclusivo design del pannello che consente di personalizzare l'intera superficie del lettore, per un aspetto unico o con colori personalizzati per soddisfare i requisiti architettonici e di arredamento
• Garanzia a vita limitata
Certificazioni:
• Stati Uniti e Canada: FCC Parte 15B, Industry Canada RSS-210, UL294
• Europa: Approvazione marchio CE