/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Lettori schede

    Lettore tessere di prossimità antivandalo OmniProx™

    Interrotto

    I lettori di schede di prossimità resistenti agli atti vandalici OmniProx™ sono a 125 kHz e compatibili con HID® e offrono prestazioni eccezionali e costanti in un singolo pacchetto con uno stile accattivante.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I lettori di schede di prossimità resistenti agli atti vandalici OmniProx™ sono lettori a 125 kHz compatibili con HID®. Offrono prestazioni eccezionali e costanti in un singolo pacchetto dallo stile accattivante. I lettori di schede di prossimità OmniProx resistenti agli atti vandalici combinano funzionalità uniche, ingegneria e design di alta qualità per una varietà di applicazioni nel mercato del controllo elettronico degli accessi. Offrono un'affidabilità eccezionale e una gamma di letture coerenti. L'installazione è semplice e veloce grazie alla dima di montaggio inclusa. Le funzioni di sicurezza migliorate come la funzione antimanomissione ottica e la vite di sicurezza impediscono agli utenti non autorizzati di rimuovere il lettore dalla parete o di compromettere il sistema. Per le sedi che necessitano di un lettore di prossimità in grado di sopportare gli ambienti predisposti per gli atti vandalici, la versione standard di questi lettori OmniProx viene fornita in un alloggiamento metallico in zinco pressofuso.

    Caratteristiche e vantaggi:

    • Scansione del documento d'identità o del biglietto da visita dei visitatori in arrivo

    • Cicalino acustico integrato, conforme ADA

    • Controllo LED host e uscita antimanomissione

    • Meccanismo di rilevamento antimanomissione ottica, che fornisce il segnale di uscita all'host

    • Opzione a basso costo che consente di modellare il logo della propria azienda

    • Incapsulati, per una elevata resistenza alle intemperie

    • Uscita Wiegand

    • Ogni lettore è corredato di strumento di installazione e sicurezza antivandalismo

    • Dima di montaggio con retro adesivo che riduce i tempi di installazione e il rischio di errori di montaggio

    • Garanzia a vita limitata

    Certificazioni:

    • Stati Uniti e Canada: FCC Parte 15B, Industry Canada RSS-210, UL294

    • Europa: Approvazione marchio CE