/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Lettori schede

    Lettore di prossimità Single-Gang con tastiera OmniProx™

    Interrotto

    I lettori di schede di prossimità ad accoppiamento singolo OmniProx™ sono a 125 kHz e compatibili con HID® e offrono prestazioni eccezionali e costanti in un singolo pacchetto.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I lettori di schede di prossimità resistenti agli atti vandalici OmniProx™ sono a 125 kHz e compatibili con HID®. Offrono prestazioni eccezionali e costanti in un piccolo pacchetto. I lettori di schede di prossimità OmniProx ad accoppiamento singolo resistenti agli atti vandalici combinano funzionalità uniche, ingegneria e design di alta qualità per una varietà di applicazioni nel mercato del controllo elettronico degli accessi. I lettori offrono affidabilità eccezionale e una gamma di letture coerenti. L'installazione è semplice e veloce grazie alla dima di montaggio inclusa. Inoltre, i lettori sono compatibili con l'interfaccia orologio e dati dei controller ACS-2 e ACS-8. Le funzioni di sicurezza migliorate come la funzione antimanomissione ottica e la vite di sicurezza impediscono agli utenti non autorizzati di rimuovere il lettore dalla parete o di compromettere il sistema. Per le posizioni che richiedono che i lettori di prossimità siano in grado di resistere ad ambienti soggetti ad atti vandalici, i lettori di tessere di prossimità ad accoppiamento singolo OmniProx sono la scelta ideale.

    Caratteristiche e vantaggi:

    • Controllo LED host e uscita antimanomissione ottica

    • Le viti di montaggio nascoste scoraggiano gli atti di vandalismo

    • Incapsulati, per una maggiore resistenza alle intemperie

    • Uscita Wiegand o Orologio e dati

    • Compatibilità HID e EM410x Prox

    • Ogni lettore è corredato di strumento di installazione e sicurezza antivandalismo

    • Dima di montaggio con retro adesivo che riduce i tempi di installazione e il rischio di errori di montaggio

    • Garanzia a vita

    • Compatibilità con formati di schede fino a 85 bit di lunghezza, inclusi i formati a 26 bit, 34 bit e Corporate 1000

    Certificazioni:

    • Stati Uniti e Canada: FCC Parte 15B, Industry Canada RSS-210, UL294

    • Europa: Approvazione marchio CE

    • Conforme con RoHS