Licenze del controller
Licenza di aggiornamento punti HAWK 8000
HAWK 8000 è composto di una piattaforma server e un controller IoT integrato e compatto per la connessione di dispositivi e sottosistemi multipli e diversificati.
HAWK 8000 è composto di una piattaforma server e un controller IoT integrato e compatto per la connessione di dispositivi e sottosistemi multipli e diversificati. Grazie alla connettività Internet e alla funzionalità di Webserving, il controller HAWK 8000 offre controllo integrato, supervisione, registrazione dei dati, allarmi, pianificazione e gestione della rete. Esegue lo streaming di dati e visualizzazioni grafiche verso un browser Web standard tramite una LAN Ethernet o wireless, oppure in remoto tramite Internet. Il modello di licenza per il controller HAWK 8000 è semplificato e presenta driver standard insieme a I/O opzionali e moduli di espansione bus di campo per la massima flessibilità ed espandibilità. Il controller HAWK 8000 funziona con CentraLine NX per prestazioni ottimali. In strutture più grandi, applicazioni multi-building e integrazioni di sistemi di controllo su larga scala, i supervisori CentraLine NX possono essere utilizzati con i controller HAWK 8000 per aggregare informazioni, inclusi dati in tempo reale, cronologia e allarmi e creare un’unica applicazione unificata.
Caratteristiche e Benefici:- TI AM3352: 1000MHz ARM® Cortex-A8
- 1 GB DDR3 SDRAM
- Scheda micro SD rimovibile con memoria flash totale da 4 GB e 2 GB di memoria utente
- Wi-Fi (client o WAP) - IEEE802.11a/b/g/n
- - IEEE802,11n HT20 a 2,4 GHz
- - IEEE802.11n HT20/HT40 a 5 GHz
- - Radio configurabile (Off, WAP o Client)
- - Supportato WPAPSK/WPA2PSK
- - Connettore USB tipo A per antenna Wi-Fi
- - Supporto per backup e ripristino
- Due interfacce RS-485 isolate con polarizzazione e terminazione selezionabili
- Due porte Ethernet 10/100 MB
- Avvio sicuro
- Tensione: 24 VCA/CC (50/60 Hz)
- Consumo di potenza max. senza moduli di espansione: 18 VA; a pieno carico con moduli di espansione: 20 VA
- Alimentazione reg.: 24 VCA (24 VA)/24 VCC (1 A)
- Esegue CentraLine NX 4.1 e versioni successive
- Real-time clock
- Assenza di batteria
- L'unità è compatibile con alloggiamenti (DIN43880) ed è adatta per il montaggio su un pannello o su una guida standard da 35 mm EN50022
Altro
- Brand
- CentraLine
Altro
- Brand
- CentraLine
- Brand : CentraLine