Moduli di I/O
Modulo I/O misto bus pannello con terminale a vite
I moduli di I/O misti Bus Panel XFU830A con terminali a vite sono moduli di ingresso/uscita distribuiti, che consentono il monitoraggio e il controllo di punti remoti con un solo bus di comunicazione a 2 fili per il ritorno al controller principale.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
moduli XFU830A panel bus mixed I/O con morsetti a vite sono moduli di ingresso/uscita distribuiti che permettono di monitorare e controllare punti remoti con un semplice bus di comunicazione a 2 fili verso il controllore principale. I moduli comunicano tramite il bus del pannello. Offrono un mix di 34 ingressi e uscite in un alloggiamento compatto. Gli aggiornamenti del software, la configurazione e la messa in servizio sono fatti automaticamente dal controllore. I moduli I/O del panel bus sono indirizzati manualmente regolando i loro interruttori HEX. Possono essere utilizzati con qualsiasi CPU che supporti la comunicazione panel bus. Questi moduli hanno 8 ingressi analogici, 8 uscite analogiche, 12 ingressi binari e 6 uscite a relè. Hanno una presa terminale integrata e un modulo elettronico. XF830A può essere equipaggiato con fino a due file di morsettiere ausiliarie (XS830 e/o XS831) sulla parte superiore e/o inferiore. Il bus del pannello può essere equipaggiato con un massimo di due file di morsettiere ausiliarie (XS830 e/o XS831) solo sulla parte superiore.
Caratteristiche e Benefici:- Conforme a Lon Mark
- Interfaccia bus LonWorks a due fili tra controller e I/O
- Non sono necessari ulteriori terminali di campo
- Utilizzabile con controller Excel 800 in combinazione con moduli I/O interni standard
- Collegamento e messa in servizio automatici ai controller Excel 800 quando si utilizza la comunicazione CARE con il controller
- Massima flessibilità di cablaggio grazie ad accessori opzionali come terminali ausiliari e connettori incrociati
- Può essere montato in piccoli alloggiamenti di installazione
- Approvazione CE
- Conforme a EN 60730-1 e EN 60730-2-9
- Studiato secondo lo standard degli Stati Uniti UL916 (certificazione USL) e secondo lo standard nazionale canadese C22.2 (certificazione CNL)