Alimentatori
Alimentatore DCPSU-24
La gamma di alimentatori a commutazione primaria monofase DCPSU supporta numerose tensioni di alimentazione e si distingue per il profilo piatto ideale per il montaggio in centrali di controllo per i controlli di edifici e automazione.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
La gamma di alimentatori a commutazione primaria monofase DCPSU supporta un’ampia gamma di tensioni di alimentazione e si distingue per il profilo piatto ideale per il montaggio in centrali di controllo per i controlli di edifici e automazione.
Disponibili in confezioni per montaggio su guida DIN da 1,3 A, 2,5 A e 4 A, tutte le unità sono dotate di protezione da sovratensione e cortocircuito.
Caratteristiche e Benefici:- Tensione di uscita stabilizzata e regolabile
- Uscita di alimentazione LED OK
- Capacità di connessione parallela
- Sistema di connettori a molla
- Montaggio su guida DIN
- CL
- cULus
- CURus
- EMC
- GL
- UL